Menü Arama

Fiber Klipsi 72.7 mm (L) Blue

Adhesive mounted 16 slot fibre clip for 2.5mm wire. It can be broken into 3 separate clips (4+4+8). This item is manufactured with material rated UL94-V0
Ürün kodu:

EFA04-08-ASS

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 101,0413 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

10.104,13 TL

100 x 101,0413 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Blue
Montaj Yöntemi Klipsli; Yapışkanlı
Tam Malzeme Poliamid 6
Paket Adedi 100
Oluk Sayısı 16
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin