Menü Arama

Fiber Klipsi 89.0 mm (L) Black

16 slot fibre clip that can be broken into 3 separate clips (4+6+6). the smaller clip is for 3.9mm fibre , the other two are for 3.4mm and 2.9mm fibre.
Ürün kodu:

EFA04-18-ASS

77 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 153,507 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

15.350,70 TL

100 x 153,507 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi Klipsli; Yapışkanlı
Tam Malzeme Nylon 6/6
Paket Adedi 100
Oluk Sayısı 16
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin