Menü Arama

Fiber Klipsi 12.7 mm (L) 2 Natural

Adhesive mount optical fibre holder on base. Holds up to four 2mm cables. Each slot can hold two cables.
Ürün kodu:

OFHB2-4A1-RT-19

27479 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 18,6101 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

18.610,10 TL

1000 x 18,6101 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Yapışkan
Tam Malzeme Poliamid 66
Pozisyon Sayısı 2
Paket Adedi 1000
Oluk Sayısı 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin