Menü Arama

Fiber Klipsi 35.4 mm (L) 6 Natural

Adhesive base Optical fibre splice holder can house up to three splices and has two 2mm mounting holes for further security. Can be covered using OFSH-6-3.5L Lid that is available separately
Ürün kodu:

OFSH-6-3.5A

280 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 63,5719 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

635,72 TL

10 x 63,5719 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Yapışkan
Tam Malzeme Polipropilen; Termoplastik Elastomer
Pozisyon Sayısı 6
Paket Adedi üreticiden
Oluk Sayısı 3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin