Menü Arama

Fiber Klipsi 35.6 mm (L) 12 Black

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Ürün kodu:

OFSH-T-12-19BLK

13741 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,1192 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

611,92 TL

100 x 6,1192 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi Klipsli
Tam Malzeme Poliamid 66
Pozisyon Sayısı 12
Paket Adedi 100
Oluk Sayısı 12
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin