Menü Arama

Eksantrik Tespit Kelepçesi M4x0.7 2.80 9.6 Stainless Steel

Düşük profilli Eksantrik Aşağı Çekme Kelepçesi, sınırlı alanlarda hızlı ve sağlam kelepçeleme sağlar. Eğimli bir koniyi eksantrik aşağı çekme dişiyle birleştirir ve dörtlü paketlerde sunulur. Paslanmaz çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20266394

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.327,3678 TL
5 - 9 1.194,5982 TL
10 - 19 1.128,3773 TL
20 + 1.061,8287 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.327,37 TL

1 x 1.327,3678 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4x0.7
h1 2.80
l1 9.6
Clamping force max. kN 0.9
s1 0.76
w1 3.80
A/F1 3.0
A/F2 7.93
Torque to max. Nm 2.0
Qty/pack 4.0
Kelepçe Malzemesi Stainless Steel
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin