Menü Arama

Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M16x2 12.70 28.5 Steel

Düşük profilli Eksantrik Aşağı Çekme Kelepçesi, sınırlı alanlarda hızlı ve sağlam kelepçeleme sağlar. Eğimli bir koniyi eksantrik aşağı çekme dişiyle birleştirir ve dörtlü paketlerde sunulur. Altıgen kelepçe, pirinç malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20266943

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.921,3887 TL
5 - 9 1.825,3356 TL
10 - 19 1.729,2826 TL
20 + 1.633,2295 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.921,39 TL

1 x 1.921,3887 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M16x2
h1 12.70
l1 28.5
Clamping force max. kN 26.6
s1 2.54
w1 15.0
A/F1 12.0
A/F2 30.13
Torque to max. Nm 120.0
Qty/pack 4.0
Kelepçe Malzemesi Brass
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin