Menü Arama

Eksantrik Tespit Kelepçesi M6x1 4.75 11.2 Stainless Steel

Düşük profilli Eksantrik Aşağı Çekme Kelepçesi, sınırlı alanlarda hızlı ve sağlam kelepçeleme sağlar. Eğimli bir koniyi eksantrik aşağı çekme dişiyle birleştirir ve dörtlü paketlerde sunulur. Paslanmaz çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20266950

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.818,9765 TL
5 - 9 2.678,0113 TL
10 - 19 2.537,046 TL
20 + 2.396,0808 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.818,98 TL

1 x 2.818,9765 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6x1
h1 4.75
l1 11.2
Clamping force max. kN 3.5
s1 1.01
w1 7.80
A/F1 4.0
A/F2 15.86
Torque to max. Nm 8.5
Qty/pack 4.0
Kelepçe Malzemesi Stainless Steel
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin