Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.841,326 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Silver |
---|---|
Tam Malzeme | Die Cast Aluminium |
Kulp Tipi | Döner Tutamak |
Volan Biçimi | Kulplu |
Delik Tipi | Delik |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Tipi | Solid |
Kulp Çapı | 24.0 mm |
Kulp Çapı | 0.945 in |
Kulp Yüksekliği | 75.5 mm |
Kulp Yüksekliği | 2.972 in |
Volan Çapı | 140.0 mm |
Volan Çapı | 5.512 in |
Tekerlek Altı Yükseklik | 19.0 mm |
Tekerlek Altı Yükseklik | 0.748 in |
Göbek Çapı | 36.0 mm |
Göbek Çapı | 1.417 in |
Toplam Yükseklik | 47.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.85 in |
Tel Sayısı | 0 |
GTIP Numarası | 7616999099 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.