Menü Arama

ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Red

Emniyet Mührü kolayca takılıp çıkarılır. Plastik kutularda ve konteynerlerde sızdırmazlık sağlamak için kullanılabilir.
Ürün kodu:

1301531

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5000 + 0,8482 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 5000

Toplam fiyat:

4.241,00 TL

5000 x 0,8482 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 36.0 mm
B 10.0 mm
C 20.0 mm
D 10.7 mm
E 11.5 mm
F 17.0 mm
G 3.8 mm
H 6.6 mm
Tip Arrowlock
Malzeme Polypropylene
Kayış Malzemesi PP
Renk Red
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin