Menü Arama

Emniyet Bağlantı Elemanı 5.0 8.4 7.5 Steel

Emniyetli Bağlantı Elemanı (KLM), bağlantı elemanının yüksek seviyelerde titreşime veya strese maruz kaldığında bile güvenli bir şekilde kilitli kalmasını sağlayıp çözülme ve gevşemeyi önler. Ek alet kullanmadan kolayca takıp çıkarılır. Gümüş çinko kaplamalı olup korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20212520

117 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 3,606 TL
100 - 249 3,2782 TL
250 - 749 2,9504 TL
750 + 2,6226 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3,61 TL

1 x 3,606 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 5.0
d2 tol. h11 4.0
h1 8.4
h2 5.2
l1 +0.10 0.74
l2 2.5
l3 0.5
l4 2.8
l5 0.5
w 7.5
Axial force max. kN 3.00
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin