Menü Arama

Emniyet Bağlantı Elemanı 6.0 11.25 10.6 Steel

Emniyetli Bağlantı Elemanı (KLM), bağlantı elemanının yüksek seviyelerde titreşime veya strese maruz kaldığında bile güvenli bir şekilde kilitli kalmasını sağlayıp çözülme ve gevşemeyi önler. Ek alet kullanmadan kolayca takıp çıkarılır. Gümüş çinko kaplamalı olup korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20212537

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 6.0
d2 tol. h11 5.0
h1 11.25
h2 6.8
l1 +0.10 0.74
l2 3.0
l3 0.75
l4 3.5
l5 0.5
w 10.6
Axial force max. kN 4.85
Bitir Gümüş Çinko Kaplamalı
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin