Menü Arama

Emniyetli Bağlantı Elemanları - SLM

Stokta

Emniyetli Bağlantı Elemanları (SLM), bağlantıya yerleştirilen pimin çıkarılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Kazara kopma veya gevşemeyi önleyerek bağlantı güvenliğini ve bütünlüğünü sağlar.

Mekanizması sayesinde bağlantı elemanının yüksek titreşim veya stres seviyelerine maruz kaldığında bile güvenli bir şekilde bağlı kalmasını garanti eder. Bağlantı elemanı, müdahaleye veya izinsiz çıkarmaya dayanıklı bir şekilde tasarlandığından güvenlik ve koruma gerektiren uygulamalarda mükemmeldir.

Elle kolayca takılıp çıkarılabilir ve çatal pimlerle uyumludur. Bağlantı elemanının oyuk arka kısmı, kurulumda "tıkırdamayı" önler, çatal pimin gerilim altında çalışmaya devam etmesini sağlar, güvenlik ucu da kazara çıkarılmasını önler. Genellikle otomotiv, sağlık ve elektrik uygulamalarında kullanılır.

  • Kopma veya gevşemeyi önleyerek bağlantı güvenliğini ve bütünlüğünü sağlar.
  • Bağlantı elemanının oyuk arka kısmı, kurulumda "tıkırdamayı" önler, çatal pimin gerilim altında çalışmaya devam etmesini sağlar.
  • Otomotiv, sağlık ve elektrik uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRR3440

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l3 d1 tol. h11 l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Satın Al
5,573 TL - 7,54 TL 9117 Stokta
0.5
4.0
2.0
3.2
4.0
8.5
0.64
8,8513 TL - 11,8017 TL 3224 Stokta
1.0
8.0
3.5
6.0
8.0
17.5
0.94
8,5234 TL - 11,146 TL 7832 Stokta
1.25
12.0
5.0
9.0
12.0
26.0
1.15
4943 Stokta
0.5
5.0
2.5
4.0
5.0
10.7
0.74
12,1295 TL - 16,0634 TL 660 Stokta
1.5
16.0
6.0
12.0
16.0
34.0
1.35
9,1791 TL - 12,1295 TL 4352 Stokta
1.5
14.0
5.5
10.0
13.5
30.0
1.25
7,8678 TL - 10,4904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
10.0
4.5
8.0
10.0
22.1
1.05
1924 Stokta
0.75
6.0
3.0
5.0
6.0
14.1
0.74
Emniyet Bağlantı Elemanı 4.0 8.5 7.0 Steel

20212414

Fiyat Aralığı
7,54 TL - 5,573 TL

Stok Seviyeleri
9117 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    8.5
  • h2
    4.0
  • l1 +0.10
    0.64
Emniyet Bağlantı Elemanı 8.0 17.5 14.0 Steel

20212452

Fiyat Aralığı
11,8017 TL - 8,8513 TL

Stok Seviyeleri
3224 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    17.5
  • h2
    8.0
  • l1 +0.10
    0.94
Emniyet Bağlantı Elemanı 12.0 26.0 22.0 Steel

20212476

Fiyat Aralığı
11,146 TL - 8,5234 TL

Stok Seviyeleri
7832 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    26.0
  • h2
    12.0
  • l1 +0.10
    1.15
Emniyet Bağlantı Elemanı 5.0 10.7 9.0 Steel

20212421


Stok Seviyeleri
4943 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    10.7
  • h2
    5.0
  • l1 +0.10
    0.74
Emniyet Bağlantı Elemanı 16.0 34.0 28.0 Steel

20212506

Fiyat Aralığı
16,0634 TL - 12,1295 TL

Stok Seviyeleri
660 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    34.0
  • h2
    16.0
  • l1 +0.10
    1.35
Emniyet Bağlantı Elemanı 14.0 30.0 25.0 Steel

20212490

Fiyat Aralığı
12,1295 TL - 9,1791 TL

Stok Seviyeleri
4352 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    30.0
  • h2
    13.5
  • l1 +0.10
    1.25
Emniyet Bağlantı Elemanı 10.0 22.1 18.0 Steel

20212469

Fiyat Aralığı
10,4904 TL - 7,8678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    22.1
  • h2
    10.0
  • l1 +0.10
    1.05
Emniyet Bağlantı Elemanı 6.0 14.1 11.0 Steel

20212438


Stok Seviyeleri
1924 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    14.1
  • h2
    6.0
  • l1 +0.10
    0.74