Menü Arama

Endeks Pistonu M12 x 1.5 PA;Steel Black

Ürün kodu:

1220846

65 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 293,6611 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.468,31 TL

5 x 293,6611 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Nihai Uç Kuvveti 22.0 N
Kulp Uzunluğu 25.0 mm
Başlangıç Uç Kuvveti 8.0 N
Burun Çapı 5.0 mm
Burun Projeksiyon 8.0 mm
Toplam Uzunluk 48.0 mm
Taban Malzemesi Die Cast Zinc
Renk Black
Bitir Zinc Plated
GTIP Numarası 7907000090
Burun Malzemesi Steel
Tam Malzeme Pres Döküm Çinko; Poliamid; Çelik

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin