Menü Arama

Endeks Pistonu M20 x 1.5 PA;Steel Black

Ürün kodu:

1220850

26 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 418,7799 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

2.093,90 TL

5 x 418,7799 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Nihai Uç Kuvveti 56.0 N
Kulp Uzunluğu 37.0 mm
Başlangıç Uç Kuvveti 20.0 N
Burun Çapı 8.0 mm
Burun Projeksiyon 12.0 mm
Toplam Uzunluk 69.5 mm
Taban Malzemesi Die Cast Zinc
Renk Black
Bitir Zinc Plated
GTIP Numarası 7907000090
Burun Malzemesi Steel
Tam Malzeme Pres Döküm Çinko; Poliamid; Çelik

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin