Menü Arama

Endeks Pistonu 37.0 mm 14.0 mm PA Black

Ürün kodu:

1220945

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 567,2401 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

2.836,20 TL

5 x 567,2401 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Nihai Uç Kuvveti 55.0 N
Kulp Uzunluğu 37.0 mm
Başlangıç Uç Kuvveti 16.0 N
Burun Çapı 14.0 mm
Burun Projeksiyon 14.0 mm
Toplam Uzunluk 68.0 mm
Taban Malzemesi Steel
Renk Black
Bitir Textured
GTIP Numarası 7326909890
Burun Malzemesi Steel
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin