Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 605,9763 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Genişliği | 48.0 mm |
---|---|
Taban Genişliği | 1.89 in |
Nihai Uç Kuvveti | 55.0 N |
Nihai Uç Kuvveti | 55.0 N |
Kulp Uzunluğu | 37.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 1.457 in |
Başlangıç Uç Kuvveti | 16.0 N |
Başlangıç Uç Kuvveti | 16.0 N |
Burun Çapı | 14.0 mm |
Burun Çapı | 0.551 in |
Burun Projeksiyon | 14.0 mm |
Burun Projeksiyon | 0.551 in |
Toplam Uzunluk | 68.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.677 in |
Taban Malzemesi | Steel |
Renk | Black |
Bitir | Textured |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Burun Malzemesi | Steel |
Tam Malzeme | Polyamide |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.