Menü Arama

Endeks Pistonu M20 Stainless Steel Grey

Ürün kodu:

491242

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2 + 1.057,0553 TL
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 2

Toplam fiyat:

2.114,11 TL

2 x 1.057,0553 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Uzunluğu 51.0 mm
Burun Çapı 10.0 mm
Burun Projeksiyon 12.0 mm
Toplam Uzunluk 69.0 mm
Taban Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Renk Grey
Bitir Natural
GTIP Numarası 7326909890
Burun Malzemesi Stainless Steel
Tam Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin