Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.476,8689 TL - 2.476,8689 TL | Üretimde |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
700.0 kg
700.0 kg
|
|||||||
1.827,3261 TL - 1.827,3261 TL | Üretimde |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|||||||
318,054 TL - 534,3307 TL | 703 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
636,0029 TL - 636,0029 TL | 29 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
293,9766 TL - 493,8807 TL | 80 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
919,1499 TL - 919,1499 TL | 186 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
713,3873 TL - 1.198,4907 TL | Üretimde |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
471,6662 TL - 471,6662 TL | Üretimde |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
1.691,1285 TL - 1.691,1285 TL | 2 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
400.0 kg
400.0 kg
|
|||||||
414,9948 TL - 697,1913 TL | 104 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
214,3842 TL - 360,1654 TL | 138 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
497940 | 463,8857 TL - 779,328 TL | 24 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
2.151,3187 TL - 2.151,3187 TL | 2 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
650.0 kg
650.0 kg
|
|||||||
491130 | 2.691,7283 TL - 2.691,7283 TL | 2 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||||||
406,6886 TL - 683,2368 TL | 16 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
577,3338 TL - 969,9208 TL | Üretimde |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
1.885,6136 TL - 3.167,8307 TL | Üretimde |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
300.0 kg
300.0 kg
|
|||||||
183,157 TL - 183,157 TL | 12 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
549,5608 TL - 549,5608 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
205.0 kg
205.0 kg
|
|||||||
413,6279 TL - 413,6279 TL | 17 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin