VCC-83028
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 12,722 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir |
---|---|
Kaplama | PVC |
Renk | Black |
Taban Malzemesi | Steel |
Örtü Malzemesi | PVC |
Montaj Yöntemi | Vida |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 5.7 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.224 in |
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 50 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | 32 - 122 °F |
Toplam Uzunluk | 28.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.102 in |
Toplam Genişlik | 3.6 mm |
Toplam Genişlik | 0.142 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.