Menü Arama

Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 64.0 mm 16.9 mm Steel Black

Kablo Kelepçesi, yumuşak çelikten imal edilmiştir ve esnek Siyah PVC ile kaplanmıştır. Vidayla takılır ve farklı demet çaplarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
Ürün kodu:

VCC-83664

68987 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 16,1919 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

16.191,90 TL

1000 x 16,1919 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Kaplama PVC
Renk Black
Taban Malzemesi Steel
Örtü Malzemesi PVC
Montaj Yöntemi Vida
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 16.9 mm
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Toplam Uzunluk 64.0 mm
Toplam Genişlik 5.0 mm
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin