Menü Arama

Esnek Kapak 4.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

Esnek ve dayanıklı kapak birçok farklı kullanım için uygundur. Toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve genel boya hatları gibi maskeleme uygulamaları için idealdir. Zarif görünümü sayesinde kaplamalı uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

FCYJ-0044-013

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 4,4047 TL
2500 - 4999 2,517 TL
5000 + 1,7979 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.202,35 TL

500 x 4,4047 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Yellow
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
Bağlantı Biçimi Push Fit
Uyumlu Diş Standardı UNF Dişleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin