Menü Arama

Esnek Kapak 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

Esnek ve dayanıklı kapak birçok farklı kullanım için uygundur. Toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve genel boya hatları gibi maskeleme uygulamaları için idealdir. Zarif görünümü sayesinde kaplamalı uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

FCYJ-0159-019

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 14,8376 TL
1250 - 2499 8,4786 TL
2500 + 6,0562 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

3.709,40 TL

250 x 14,8376 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Yellow
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
Bağlantı Biçimi Push Fit
Uyumlu Diş Standardı BSP Dişleri
Uyumlu Diş Standardı Metrik Dişler
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin