Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Kapalı 15.9 mm 10.3 mm Nylon

Her şeye uyan çok amaçlı burç, ısıyla dengelenmiş siyah naylonda mamul olup telleri, kabloları ve boruları keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Bu burçlar kabloları desteklemenin yanı sıra şok ve titreşimi de sönümler. UL94 V-2 standardına uygundur.
Ürün kodu:

22AF0625

31636 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,0476 TL
5000 - 19999 1,8427 TL
20000 + 1,6584 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.047,60 TL

1000 x 2,0476 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 10.3 mm
Uyumlu Delik Çapı 15.9 mm
Kafa Çapı 18.2 mm
Panel Kalınlığı 3.2 mm
Toplam Yükseklik 10.3 mm
Tam Malzeme Nylon 6
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Açık/Kapalı Universal

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin