Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,8611 TL |
5000 - 19999 | 3,4749 TL |
20000 + | 3,1274 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | 9.9 mm |
---|---|
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | 0.39 in |
Uyumlu Delik Çapı | 19.1 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.752 in |
Kafa Çapı | 21.8 mm |
Kafa Çapı | 0.858 in |
Panel Kalınlığı | 3.2 mm |
Panel Kalınlığı | 0.126 in |
Toplam Yükseklik | 9.9 mm |
Toplam Yükseklik | 0.39 in |
Tam Malzeme | Nylon 6 |
Renk | Black |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Açık/Kapalı | Universal |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.