Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Universal 20.6 mm 27.8 mm Nylon

Evrensel burç, ısıyla dengelenmiş UL94 V2 standardına uygun malzemeden mamuldür. Tel, kablo ve boruları kaba kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Burç, darbe ve titreşimi sönümleyerek kabloları destekler, ayrıca yalıtım sağlar.
Ürün kodu:

22AF0812

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,9879 TL
5000 - 19999 1,7892 TL
20000 + 1,6102 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.987,90 TL

1000 x 1,9879 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 27.8 mm
Uyumlu Delik Çapı 20.6 mm
Kafa Çapı 22.6 mm
Panel Kalınlığı 3.2 mm
Toplam Yükseklik 9.9 mm
Tam Malzeme Nylon 6
Renk Black
Açık/Kapalı Universal

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin