Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Kapalı 22.2 mm 11.5 mm Nylon

Her şeye uyan çok amaçlı burç, ısıyla dengelenmiş siyah naylonda mamul olup telleri, kabloları ve boruları keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Bu burçlar kabloları desteklemenin yanı sıra şok ve titreşimi de sönümler. UL94 V-2 standardına uygundur.
Ürün kodu:

22AF0875

10730 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,9879 TL
5000 - 19999 1,7892 TL
20000 + 1,6102 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.987,90 TL

1000 x 1,9879 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 11.5 mm
Uyumlu Delik Çapı 22.2 mm
Kafa Çapı 23.8 mm
Panel Kalınlığı 3.2 mm
Toplam Yükseklik 11.5 mm
Tam Malzeme Nylon 6
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Açık/Kapalı Universal

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin