Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Kapalı 25.4 mm 11.5 mm Nylon

Her şeye uyan çok amaçlı burç, ısıyla dengelenmiş siyah naylonda mamul olup telleri, kabloları ve boruları keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Bu burçlar kabloları desteklemenin yanı sıra şok ve titreşimi de sönümler. UL94 V-2 standardına uygundur.
Ürün kodu:

22AF1000

27990 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 3,8093 TL
2500 - 9999 3,4284 TL
10000 + 3,0855 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.904,65 TL

500 x 3,8093 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 11.5 mm
Uyumlu Delik Çapı 25.4 mm
Kafa Çapı 27.0 mm
Panel Kalınlığı 3.2 mm
Toplam Yükseklik 11.5 mm
Tam Malzeme Nylon 6
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Açık/Kapalı Universal

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin