Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Universal 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

Evrensel burç, ısıyla dengelenmiş UL94 V2 standardına uygun malzemeden mamuldür. Tel, kablo ve boruları kaba kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Burç, darbe ve titreşimi sönümleyerek kabloları destekler, ayrıca yalıtım sağlar.
Ürün kodu:

466847

453 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,4578 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.728,90 TL

500 x 7,4578 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 7.6 mm
Uyumlu Delik Çapı 12.7 mm
Kafa Çapı 15.2 mm
Toplam Yükseklik 13.8 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Açık/Kapalı Universal
Özel Nitelikler Heat Stabilized

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin