Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

Evrensel burç, ısıyla dengelenmiş UL94 V2 standardına uygun malzemeden mamuldür. Tel, kablo ve boruları kaba kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Burç, darbe ve titreşimi sönümleyerek kabloları destekler, ayrıca yalıtım sağlar.
Ürün kodu:

466888

4590 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 11,9337 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

11.933,70 TL

1000 x 11,9337 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 11.1 mm
Uyumlu Delik Çapı 15.9 mm
Kafa Çapı 18.2 mm
Toplam Yükseklik 10.2 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Açık/Kapalı Açık/Kapalı
Özel Nitelikler Heat Stabilized

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin