Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

Evrensel burç, ısıyla dengelenmiş UL94 V2 standardına uygun malzemeden mamuldür. Tel, kablo ve boruları kaba kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Burç, darbe ve titreşimi sönümleyerek kabloları destekler, ayrıca yalıtım sağlar.
Ürün kodu:

466892

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 23,9203 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.392,03 TL

100 x 23,9203 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 20.6 mm
Uyumlu Delik Çapı 27.8 mm
Kafa Çapı 30.2 mm
Toplam Yükseklik 10.2 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Açık/Kapalı Açık/Kapalı
Özel Nitelikler Heat Stabilized

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin