Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Aç 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

Açık evrensel tasarım, belirlenen azami çap dahilinde herhangi bir şeklin panodan geçmesini sağlayarak sert pano kenarlarına karşı korur.
Ürün kodu:

466893

519 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 24,794 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.479,40 TL

100 x 24,794 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 23.8 mm
Uyumlu Delik Çapı 31.8 mm
Kafa Çapı 37.3 mm
Toplam Yükseklik 10.3 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Açık/Kapalı Açık/Kapalı
Özel Nitelikler Heat Stabilized

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin