Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Universal 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in Nylon

Evrensel burç, UL94 V2 standardına uygun olarak imal edilir. Tel, kablo ve boruları kaba kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Burç, darbe ve titreşimi sönümleyerek kabloları destekler, ayrıca yalıtım sağlar.
Ürün kodu:

PGSD-10

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 18,2946 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.829,46 TL

100 x 18,2946 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 25.4 mm
Uyumlu Delik Çapı 34.9 mm
Flanş Yüksekliği 1.6 mm
Kafa Çapı 37.8 mm
Toplam Yükseklik 11.5 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Açık/Kapalı Universal
UL/CSA Tanımı UL E320906

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin