Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
200 + | 6,7605 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | 14.2 mm |
---|---|
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | 0.560 in |
Uyumlu Delik Çapı | 22.2 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.874 in |
Flanş Yüksekliği | 1.6 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.063 in |
Kafa Çapı | 23.8 mm |
Kafa Çapı | 0.937 in |
Toplam Yükseklik | 6.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.252 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Renk | Black |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Açık/Kapalı | Universal |
UL/CSA Tanımı | UL E320906 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.