Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Universal 19.1 mm 3.2 mm 0.500 in Nylon

Evrensel burç, UL94 V2 standardına uygun olarak imal edilir. Tel, kablo ve boruları kaba kenarlardan korumak için tasarlanmıştır. Burç, darbe ve titreşimi sönümleyerek kabloları destekler, ayrıca yalıtım sağlar.
Ürün kodu:

PGSD-7

432 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 5,2465 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.049,30 TL

200 x 5,2465 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 12.7 mm
Uyumlu Delik Çapı 19.1 mm
Flanş Yüksekliği 1.2 mm
Kafa Çapı 21.4 mm
Toplam Yükseklik 9.9 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Açık/Kapalı Universal
UL/CSA Tanımı UL E320906

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin