Menü Arama

Fan Filtre Seti 40.0 mm 40.0 mm ABS; PU Köpük

IP30 koruması sunan fan filtresi, mahfaza ve tespit parçası kurulum takımı. UL94-V0 koruması sağlayan yüksek darbe dayanımlı plastiklerden mamuldür. Sünger filtre UL94HF1 duman oluşum standartlarına da uygundur
Ürün kodu:

1221645

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 189,2552 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

18.925,52 TL

100 x 189,2552 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Örtü Malzemesi ABS
Filtre Malzemesi Poliüretan Köpük
Parmak Mahfazası Malzemesi ABS
Biçim Square
Dahil Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 32.0 mm
Yüzey Genişliği 40.0 mm
Fan Boyutu 40.0 mm
Montaj Deliği Çapı 4.1 mm
Toplam Yükseklik 40.0 mm
Toplam Kalınlık 4.8 mm
Toplam Genişlik 40.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin