Menü Arama

Fan Filtre Seti 92.0 mm 92.0 mm ABS; PU Köpük

IP30 koruması sunan fan filtresi, mahfaza ve tespit parçası kurulum takımı. UL94-V0 koruması sağlayan yüksek darbe dayanımlı plastiklerden mamuldür. Sünger filtre UL94HF1 duman oluşum standartlarına da uygundur
Ürün kodu:

1221648

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 611,7941 TL
50 - 99 349,5966 TL
100 + 249,7119 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

611,79 TL

1 x 611,7941 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Örtü Malzemesi ABS
Filtre Malzemesi Poliüretan Köpük
Parmak Mahfazası Malzemesi ABS
Biçim Square
Dahil Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 82.6 mm
Yüzey Genişliği 95.8 mm
Fan Boyutu 92.0 mm
Montaj Deliği Çapı 4.5 mm
Toplam Yükseklik 95.8 mm
Toplam Kalınlık 7.1 mm
Toplam Genişlik 95.8 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin