Menü Arama

Fan Filtre Seti 122.0 mm Parmak korkuluğu + Filtre kapağı + Gözenekli filtre

IP30 koruması sunan fan filtresi, mahfaza ve tespit parçası kurulum takımı. UL94-V0 koruması sağlayan yüksek darbe dayanımlı plastiklerden mamuldür. Sünger filtre UL94HF1 duman oluşum standartlarına da uygundur
Ürün kodu:

1221649

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 209,5476 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

20.954,76 TL

100 x 209,5476 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Örtü Malzemesi ABS
Filtre Malzemesi Poliüretan Köpük
Parmak Mahfazası Malzemesi ABS
Biçim Square
Dahil Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 104.9 mm
Yüzey Genişliği 122.0 mm
Fan Boyutu 122.0 mm
Montaj Deliği Çapı 4.5 mm
Toplam Yükseklik 122.0 mm
Toplam Kalınlık 7.1 mm
Toplam Genişlik 122.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin