1221650
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 973,7184 TL |
50 - 99 | 556,4105 TL |
100 + | 397,4361 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Örtü Malzemesi | ABS |
Filtre Malzemesi | Poliüretan Köpük |
Parmak Mahfazası Malzemesi | ABS |
Biçim | Round |
Dahil | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 162.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 6.378 in |
Yüzey Genişliği | 179.3 mm |
Yüzey Genişliği | 7.059 in |
Fan Boyutu | 151.9 mm |
Fan Boyutu | 151.9 mm |
Montaj Deliği Çapı | 5.2 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.205 in |
Toplam Yükseklik | 179.3 mm |
Toplam Yükseklik | 7.059 in |
Toplam Kalınlık | 7.9 mm |
Toplam Kalınlık | 0.311 in |
Toplam Genişlik | 179.3 mm |
Toplam Genişlik | 7.059 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.