Menü Arama

Fan Filtre Seti 80.0 mm 80.0 mm PA; SS; PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Ürün kodu:

RCP-080-T

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 210,1489 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.101,49 TL

10 x 210,1489 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Örtü Malzemesi Nylon
Filtre Malzemesi Polyester
Parmak Mahfazası Malzemesi Nylon
Biçim Square
Dahil Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Derinlik 84.8 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 71.8 mm
Yüzey Genişliği 84.8 mm
Fan Boyutu 80.0 mm
Montaj Deliği Çapı 4.1 mm
Toplam Kalınlık 6.0 mm
Toplam Genişlik 80.6 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin