Menü Arama

Ferrite Toolbox

Stokta

Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
74 Stokta
Ferrit Alet Kutusu - HxWxD - 190.0 mm; 375.0 mm; 155.0 mm

PRO-EMI-KIT


Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    190.0 mm
  • En
    375.0 mm
  • Derinlik
    155.0 mm
  • Weight kg
    5.0 kg
  • GTIP Numarası
    3926909790