Menü Arama

Optik Fiber Dağıtıcı Optik Fiber Black

1-4 Optik Fiber Dağıtıcı, aramid ve benzer mukavemetli bir takviye veya merkezi GRP mukavemet elemanı içeren çok lifli küçük kabloların mekanik olarak sabit bir biçimde sonlandırılmasını sağlar. Dağıtıcı istiflenebilir ve 100N'den yüksek bir güçle tüpleri muhafaza eder
Ürün kodu:

OFM-C-7-05-19BK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 156,3278 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.563,28 TL

10 x 156,3278 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme Nylon
Kablo Tipi Optik Fiber
Adaptör Rengi Black
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin