Menü Arama

Red For OFBLTS 2.6 mm

Optical Fibre Bend Limiting Tubing provides the best protection for fibres, preventing difficulties like crushing, kinking, and micro bending while providing a complete, self-managing solution for fibre routing. Suitable for short-distance blown fibre installations as well as curbside FTTH/FTTB applications. Red made from POM material.
Ürün kodu:

OFZT-2-14-RD

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 82,7799 TL
Standart paket: 500

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

82,78 TL

1 x 82,7799 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Azami Kablo Demeti Çapı 2.6 mm
Aksesuar Tipi Borulama Aleti
Renk Red
Tam Malzeme Polyacetal
Tip Alet
Price per piece incl VAT 55.4568 TRY

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin