Menü Arama

N/A Green PA 5,1 - 6,0 mm

The Optical Fibre Duplexer enables cables with aramid strands to be broken out and mechanically terminated. The Duplexer gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords from 2.5mm to 7.00mm in diameter. For cables up to 10.8mm in diameter, a rubber sleeve is provided. Tube retention is greater than 100N. For a Development kit containing all adapters, order: OFD-C-05-19BLK
Ürün kodu:

OFDC-4-05-19BK

6318 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 114,6045 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.146,05 TL

10 x 114,6045 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Green
Kablo Tipi 5,1 - 6,0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin