Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 900 Mikron TPE Black

Strain relief boot that provides added protection to 900 micron fibre while routing through a hole and limit's the angle of the fiber preventing signal loss
Ürün kodu:

EFA70-07-001

2372 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 27,3369 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

13.668,45 TL

500 x 27,3369 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme TPE
Kablo Tipi 900 Mikron
Uyumlu Delik Çapı 4.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Toplam Uzunluk 19.9 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin