Menü Arama

Fiber Kılavuz Köşe M3/#6 Vida 30.5 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Ürün kodu:

EFA04-34-001

442 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 81,3798 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

8.137,98 TL

100 x 81,3798 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Dahil Nothing Included
Tip Köşe
Tam Malzeme Poliamid 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Montaj Yöntemi Vida
Paket Adedi 100
Yarıçap 30.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin