Menü Arama

Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan Ped 37.0 mm PA

30mm-37mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets and adhesive pads.
Ürün kodu:

EFA04-34-PR7

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 156,3017 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

15.630,17 TL

100 x 156,3017 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Dahil Adhesive Pad
Dahil Rivets
Tip Köşe
Tam Malzeme Poliamid 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Montaj Yöntemi Yapışkan Ped
Paket Adedi 108
Yarıçap 37.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin