Menü Arama

Fiber Kılavuz Corner Snap Fit 30.0 mm PA

This Fibre Guide provides an organised approach for routing and organising fibre optic cables and bending control. Maintains bending radius throughout a 90° turn. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets. Black made of PA and UL94 V-2 rated.
Ürün kodu:

EFA04-34-R04

1500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 94,7815 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

9.478,15 TL

100 x 94,7815 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Dahil Rivets
Tip Köşe
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 11.5 mm
Delik Çapı 3.6 mm
Tam Malzeme Poliamid 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Montaj Yöntemi Snap Fit
Paket Adedi 100
Yarıçap 30.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin