Menü Arama

Fiber Kılavuz Esnek (R)

Tamamen modüler, esnek sistem tam fiber yönetimi ve koruması sağlar. Benzersiz omurga, kılavuzun her düzlemde yönlendirilmesine izin verir. 250 ve 900 mikron fiber telle kullanılır. Fiber, takılma ya da dolaşma riski olmadan her noktadan girip çıkabilir. Kılavuz boyunca yer alan açılı ve düz papuçlar, fiberin yerinden çıkmasını önler. Esnediğinde 25 mm azami bükülme çapı vardır. Kılavuz, esnek bağlantı böümlerinde farklı uzunluklarda kesilebilir
Ürün kodu:

OFFG-165M-19-BK

3445 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 87,3728 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

8.737,28 TL

100 x 87,3728 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tip Esnek
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Paket Adedi 100
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin