Menü Arama

Fiber Köşebendi 42.7 mm (L) Black

Optical fibre rack bracket mounts into a standard 19” rack with a quarter turn. Removable with a quarter turn. No stress is applied to the fiber upon entry.
Ürün kodu:

OFRB-1BK

692 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 33,4351 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.343,51 TL

100 x 33,4351 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi Çeyrek Dönüşlü İtmeli
Tip Raf Köşebenti
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Paket Adedi 250
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin